Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

DayLED en saillie DEL

Information sur la famille

DuaLED en saillie a été développé avec soin pour fournir un luminaire durable à l'allure moderne et au concept simple. Il offre une qualité et un rendement exceptionnels offrant au client des avantages sans précédent. DuaLED est un luminaire au style architectural très efficace, conçu selon une stratégie minimaliste pour répondre aux objectifs de durabilité. Il allie un boîtier extrêmement profilé et une esthétique nette à une alimentation de DEL de pointe afin de procurer le meilleur éclairage efficace et confortable. Les options de régulateur et de contrôle intégrées assurent un rendement optimal dans toutes les applications. Conçu pour un excellent confort visuel, DuaLED est idéal dans une grande variété d'applications d'éclairage général comme dans les bureaux, écoles, magasins de détail ou établissements de soins de santé. La technologie sans fil automatisée SpaceWise procure une captation de présence et de lumière du jour pour encore plus d'économies énergétiques sans réduire la durée de vie.





    Applications

    • Bureaux

    • Banques

    • Hôtellerie

    • Mode

    • Hôpitaux Et Centres De Soins

    • Éducation
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
      • 2100
      • 2700
      • 3400
      • 3600
      • 3800
      • 4100
      • 4300
      • 4400
      • 4700
      • 4900
      • 5800
      • 7300
    • Watts requis

      • 22
      • 28
      • 35
      • 38
      • 39
      • 40
      • 44
      • 47
      • 48
      • 51
      • 58
      • 74
    • Spec/Service smart

      • Has Rev/BIM Files
    • Température de la couleur

      • 3500K
      • 4000K
    • CRI

      • 80
    • Forme

      • Rectangular
      • Square
    • Taille de fixture

      • 1ft x 4ft
      • 2ft x 2ft
      • 2ft x 4ft
    • Type de distribution

      • Direct
    • Types de monture

      • Surface

    Accessoires et Contrôleur

    contrôles

    Les contrôles listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


    Outils

    CalcZone

    CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

    En savoir plus

    Produits dans cette famille
    Certains produits ne sont pas affichés