Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

FluxGrid DEL encastré

FluxGrid - style familier, de première qualité, abordable

  • DayBrite

Prix et Certification :


Information sur la famille

Le FluxGrid DEL encastré de Day-Brite / CFI offre une allure architecturale aux caractéristiques «essentielles». Deux différents styles de lentille, une circulation d'air discrète, un système d'urgence intégré et un accès aux cartes et régulateur sous le plafond font du FluxGrid la solution idéale pour une grande variété d'applications.


  • FluxGrid procure une allure architecturale dans un style familier

  • Qualité supérieure et performance pour des économies d'énergie optimales

  • Installation et entretien faciles

  • FluxGrid procure une allure architectural dans un style familier

Télécharger la brochure


Caractéristiques

  • Haute performance

  • Gradation 0-10V de série

  • Capteurs de présence et de lumière du jour en option

  • Allure architecturale

  • InterAct Pro

  • POE

  • InterAct Pro

  • Performance élevée

  • Économies d'énergie additionnelles avec SpaceWise DT


Applications

  • Bureaux

  • Banques

  • Hôtellerie

  • Mode

  • Éducation

  • Hôpitaux Et Centres De Soins
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
    • 54V DC
    • UNIV
  • Lumens

    • 3000
    • 3800
    • 4100
    • 4200
    • 4300
    • 4500
    • 4800
    • 5400
    • 7400
  • Watts requis

    • 23
    • 24
    • 27
    • 29
    • 32
    • 33
    • 34
    • 36
    • 39
    • 41
    • 45
    • 46
    • 49
    • 69
  • Température de la couleur

    • 3500K
    • 4000K
  • CRI

    • 80
  • Forme

    • Rectangular
    • Square
  • Taille de fixture

    • 1ft x 4ft
    • 2ft x 2ft
    • 2ft x 4ft
  • Type de distribution

    • Direct
  • Types de monture

    • Recessed

Accessoires et Contrôleur

accessoires

Les accessoires listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.

contrôles

Les contrôles listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés

Téléchargements