Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

LSW DEL mural

Information sur la famille

Le luminaire enveloppant LSW de qualité spécifiée peut être monté au plafond ou au mur (à la verticale ou à l’horizontale). Comme il ne mesure que 11,81 cm (3 7/8 po) de profondeur, ce luminaire respecte la loi américaine en faveur des personnes handicapées («Americans with Disabilities Act») lorsqu’il est monté au mur. Le réflecteur à faible luminosité comporte une lentille prismatique linéaire en acrylique vierge d’une épaisseur de 38 mm (0,125 po). Des loquets à ressort en acier invisibles permettent d’aligner le réflecteur et le boîtier. Ce luminaire comprend aussi des embouts en émail cuit peint blanc en acier laminé à froid de calibre 20. Il convient aux applications au-dessus des miroirs, des lits ou des babillards, dans les couloirs et dans les cages d’escalier.





    Applications

    • Bureaux

    • Banques

    • Hôtellerie
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
      • UNIV
    • Lumens

      • 4000
    • Watts requis

      • 45.3
    • Spec/Service smart

      • Has Rev/BIM Files
    • Taille de fixture

      • 48in
    • Types de monture

      • Surface
      • Wall
      • Wall

    Outils

    CalcZone

    CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

    En savoir plus

    Produits dans cette famille
    Certains produits ne sont pas affichés