Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

T-Grid encastré DEL

Information sur la famille

Le plafonnier DEL pour plafond à profilé en T est un luminaire profilé écoénergétique offrant un excellent rendement dans les applications à éclairage général comme les bureaux, écoles, établissements de soins de santé ou magasins au détail. Il offre une lentille givrée prismatique qui améliore le confort visuel, utiliser les cartes DEL hautement fiables et efficaces et le régulateur pour gradation de , ce qui procure une des meilleures efficacités dans sa catégorie.





Applications

  • Bureaux

  • Banques

  • Hôtellerie

  • Stations-Service Et Dépanneurs

  • Mode
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
    • UNIV
  • Lumens

    • 2000
    • 2200
    • 3000
    • 3200
    • 3800
    • 4200
    • 4300
    • 4500
    • 4800
    • 5000
    • 5400
    • 7400
  • Température de la couleur

    • 3000K
    • 3500K
    • 4000K
  • CRI

    • 80
  • Forme

    • Rectangular
    • Square
  • Taille de fixture

    • 1ft x 4ft
    • 2ft x 2ft
    • 2ft x 4ft
  • Types de monture

    • Recessed

Accessoires et Contrôleur

accessoires

Les accessoires listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés