Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit

Les substituants comme * et ? peuvent être utilisés afin de trouver une chaîne de caractères contenue dans ce champ.

  • *LED affiche tous les items finissant par LED, tandis que LED* affiche tous les items commençant par LED.
  • 98?P4 affiche tous les items correspondant à cette chaîne de caractères à l'exception du point d'intérogation.

Votre navigateur Web est Internet Explorer et votre écran de résultats de recherche est vide?
Si vous avez activé le mode Compatibilité sur IE, cela peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement de ce site ou d’autres.

Nous vous suggérons de désactiver ce mode et procéder comme ci-dessous.

  1. Ouvrez Internet Explorer et cliquez sur la touche ALT pour afficher la barre de menus
  2. Cliquez sur Outils et sélectionnez Paramètres d’affichage de compatibilité
  3. Décochez toutes les cases, puis cliquez sur Fermer

L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Applique DEL 104

104 DEL - offrant la gamme la plus diversifiée d'appliques murales performantes

  • Gardco

Prix et Certification :


Information sur la famille

Les appliques DEL 104 de Gardco sont des luminaires haute performance semi-cylindriques qui s’intègrent harmonieusement aux murs. Ces luminaires à défilement total (éclairage vers le bas normal) proposent trois distributions d’éclairage différentes et intègrent des matrices de DEL. Ils allient un excellent rendement et la technologie de gestion thermique des DEL évoluée de Gardco. Les systèmes DEL de classe 1 à rendement élevé pourraient permettre de réaliser des économies d’énergie minimales de 50 % par rapport aux lampes à décharge à haute intensité. Les luminaires DEL 104 peuvent aussi être munis de l’atténuation automatique du profil, ce qui augmente les économies de 33 %.


  • Consomme jusqu'à 50 % moins d'énergie que le DHI

  • Distribution uniforme exempte de taches de lumière, de stries ou striations

  • Maintient une longue durée de vie des DEL

  • Forme classique

  • Contrôle l'éblouissement et l'intrusion de lumière

Télécharger la brochure


Caractéristiques

  • Système de matrice DEL Classe 1 de pointe

  • Optique à indice de protection IP66

  • Plaque arrière nervurée moulée sous pression, dissipe la chaleur loin des composants électriques

  • Finition en poudre de polyester

  • Répond au critère 0 % de lumière dirigée vers le haut


Applications

  • Éducation

  • Établissements Municipaux

  • Éclairage De Sécurité

  • Bureaux

  • Garages De Stationnement

  • Hôtellerie


Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Source

    • LED
  • Voltages

    • 120
    • 208
    • 240
    • 277
    • 347
    • 480
  • Lumens

    • 2944.249972
    • 3789.0645342
    • 4712
    • 5050.2598143
    • 5242
    • 5697.8414048
    • 5743.8624315
    • 5744
    • 7241.7372777
    • 8941
    • 9140
    • 9797
  • Watts requis

    • 106.7
    • 27.8
    • 36.8
    • 52
    • 54.8
    • 64.6
    • 70.2
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • Forme

    • Round
  • Type de distribution

    • Type II
    • Type III
    • Type IV
  • Types de monture

    • Wall
    • Wall

Accessoires et Contrôleur

contrôles

Les contrôles listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés