Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Bollard DEL à défilement total

BR840 - une nouvelle solution inspirante pour l'éclairage de faible niveau

  • Gardco

Prix et Certification :


Information sur la famille

Le bollard DEL à défilement total de Gardco est un luminaire à l’échelle piétonnière innovateur qui allie une esthétique soignée, des économies d’énergie maximales et un flux lumineux extraordinaire. Ce bollard affiche une silhouette naturellement élancée qui se fond gracieusement dans tous les paysages. De plus, il relève avec brio les défis d’un environnement d’éclairage à faible hauteur de montage grâce à sa durabilité, à ses joints d’étanchéité tout temps et à sa résistance au vandalisme. La silhouette élégante aux lignes douces apportera une touche de dynamisme aux architectures classique et contemporaine et convient autant aux zones piétonnières et aux sentiers aménagés à l’aide de matériaux inertes qu’aux parcs et aux zones de verdure. Le jour, la silhouette est uniformément élégante, homogène, sculpturale et soigneusement proportionnée pour l’environnement piétonnier. La nuit, le bollard offre une intensité lumineuse exceptionnelle qui assure le confort et la sécurité des piétons. Sous son petit gabarit, il cache de grandes capacités. S’il est doté d’un tenon en acier galvanisé haute résistance, ce bollard est d’une durabilité incomparable : il résistera aux vandales tenaces ou aux paysagistes négligents. Il est également possible de ne commander que la partie supérieure du bollard pour un montage sur les structures de béton ou d’autres éléments architecturaux (non inclus). La série 840 doit cependant son caractère unique aux DEL écoénergétiques dont elle fait usage. Les DEL dissimulées sous le chapeau moulé diffusent un éclairage vers le bas parfait pour les allées ou les aménagements paysagers et n’offrent aucune vue directe de la source lumineuse. Pour rehausser encore plus sa flexibilité, la série 840 offre un défilement total, ce qui lui permet de satisfaire aux exigences strictes du système LEED et de protection du ciel nocturne. Le bollard propose un éclairage DEL sur 180 ou 360 degrés, ce qui réduit l’éclairage arrière et multiplie les options de positionnement. La fonction de gradation améliore encore plus les économies d’énergie.


  • S'harmonise parfaitement à tous les emplacements

  • Résiste au vandalisme à répétition

  • Répond aux exigences sévères LEED et au réglementations de la protection du ciel étoilé

  • Crée un environnement confortable et sécuritaire

  • Assure la longévité et la performance des DEL



Caractéristiques

  • Tenon en acier galvanisé de haute résistance

  • DEL dissimulées sous un chapeau moulé sous pression

  • Compartiment optique classé IP66

  • Des voies de circulation d'air sont intégrées pour dissiper la chaleur

  • Réponse au mouvement et gradation offertes


Applications

  • Passages Piétons

  • Parcs Et Places Publiques


Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Source

    • LED
  • Voltages

    • UNIV
  • Lumens

    • 1051
    • 1876
    • 1999
    • 986
  • Watts requis

    • 16.8
    • 8.2
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • Forme

    • Round
  • Type de distribution

    • Asymmetric
    • Symmetric
  • Types de monture

    • Ground / Floor

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés