Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Form Ten Area DEL rond MAL

Information sur la famille

Les luminaires Form Ten ronds de Gardco constituent un complément naturel à leurs homologues rectilignes. Du côté architectural, la gamme présente une très grande variété de motifs de bâtiments ce qui permet au concepteur de soit attirer l'attention sur le luminaire ou de l'incorporer élégamment dans l'environnement. Ces luminaires, incorporant maintenant des DEL de pointe à rendement élevé, procurent des formes classiques recherchées aujourd'hui ainsi que les avantages écoénergétiques de la source de l'avenir. Disponible en 17 po, les luminaires DEL ronds Form Ten sont offerts en deux styles - la série M au toit en dôme et la série C cylindrique. Les deux modèles ont préservé les caractéristiques et les avantage qui les ont haussés comme leader de l'industrie pour l'éclairement de sites. Un cadre de porte monopièce en aluminium moulé sous pression loge une lentille de verre résistant aux impacts et à la chaleur et qui est entièrement scellée par un joint d'étanchéité de caoutchouc de silicone à rétention de mémoire. La lentille et le plateau optique se suspend avec les charnières à l'aide d'une vis quart de tout en acier inoxydable imperdable. L'assemblage du régulateur est préfilé avec des raccords à branchement rapide et se démonte facilement pour l'entretien ou le remplacement.
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
    • 11000
    • 11200
    • 11300
    • 11400
    • 12900
    • 13400
    • 13800
    • 14000
    • 14200
    • 14300
    • 15800
    • 16400
    • 17400
    • 18600
    • 18800
    • 19200
    • 19300
    • 21100
    • 21400
    • 21800
    • 21900
    • 4000
    • 4100
    • 4400
    • 5000
    • 5100
    • 5200
    • 5300
    • 7000
    • 7200
    • 7300
    • 7500
    • 7800
    • 8000
    • 8600
    • 8900
    • 9000
    • 9100
    • 9200
    • 9300
    • 9500
  • Watts requis

    • 109.9
    • 110
    • 144
    • 171
    • 199
    • 47
    • 47.4
    • 95.7
    • 96
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • CRI

    • 70
  • Forme

    • Round
  • Type de distribution

    • Type II
    • Type III
    • Type IV
    • Type V
  • Types de monture

    • Pole Arm
    • Wall
    • Wall

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés