Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Luminaire encastré SlenderForm

SlenderForm - profilé, performance élevée de la DEL

  • Gardco

Prix et Certification :


Information sur la famille

Le luminaire de marquise ou encastré au plafond DEL à rendement élevé SlenderForm de Gardco affiche une silhouette surbaissée aux lignes élégantes et puissantes. Grâce à un profil mince de 3 po et à la performance à rendement élevé des DEL, le luminaire SlenderForm est parfait pour les applications en marquise ou pour le montage dans les plafonds extérieurs. Le luminaire SlenderForm propose aussi des solutions DEL pour les applications en stationnement intérieur qui exigent une hauteur de montage plus élevée, y compris les entrées, ainsi que les stationnements à haut plafond. La technologie DEL de Gardco est combinée à un contrôle thermique intégré supérieur pour générer un flux lumineux optimal et des économies d’énergie maximales. Les luminaires SlenderForm peuvent être dotés de la réponse au mouvement, laquelle offre un potentiel d’économie encore plus grand. Ils sont munis de matrices de DEL de classe 1 évoluées.


  • Performance soutenue

  • Qualité sans compromis

  • Longue durée de vie du système à DEL

  • Flux lumineux supérieur et meilleure efficacité par rapport aux sources DHI

  • Permet une installation intuitive et efficace



Caractéristiques

  • Boîtier robuste en aluminium filé

  • Dissipateurs thermiques intégrés

  • Classé IP65

  • Quatre configurations de distribution distinctes

  • Plaque de montage rapide


Applications

  • Stations-Service Et Dépanneurs

  • Garages De Stationnement
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
    • UNIV
  • Lumens

    • 11609
    • 11659
    • 11670
    • 12028
    • 4636
    • 4656
    • 4660
    • 4804
    • 6932
    • 6962
    • 6968
    • 7182
    • 9323
    • 9364
    • 9372
    • 9660
  • Watts requis

    • 104
    • 38
    • 60
    • 82
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • CRI

    • 70
  • Forme

    • Square
  • Type de distribution

    • Symmetric
    • Type III
    • Type V
  • Types de monture

    • Recessed

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés