Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Luminaire SlenderForm rond sur bras SFRA

SlenderForm - représentant la nouvelle norme de l'éclairage extérieur

  • Gardco

Prix et Certification :


Information sur la famille

Les luminaires SlenderForm de Gardco allient l'excellence de rendement et la technologie de gestion thermique DEL de pointe à un style distinct pour procurer un éclairage extérieur pour grandes surfaces écoénergétique et esthétique. SlenderForm est défini par son rendement élevé, son concept profilé élégant et sa construction robuste. Les systèmes optiques DEL de pointe procure des distributions IES de type II, III, IV et V. La protection contre la surtension est incluse dans tous les luminaires SlenderForm.


  • Procure une cohésion architecturale dans l'ensemble de l'aménagement extérieur

  • Procure des configurations d'éclairage précises

  • Assure une longue durée de vie des composants

  • Protège contre l'humidité, la poussière et les insects

  • Supporte même les conditions d'environnement les plus hostiles



Caractéristiques

  • Ensemble complet de solutions d'éclairage de site et de zone

  • Ailettes de dissipation thermique en aluminium intégrées dans la partie supérieure du luminaire

  • Joint d'étanchéité à l'épreuve des intempéries

  • Classé 3G pour la stabilité vibrationnelle

  • Indice de protection IP66


Applications

  • Parcs Et Places Publiques

  • Routes Et Rues

  • Ponts, Monuments, Façades
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
    • UNIV
  • Lumens

    • 10000
    • 10200
    • 10300
    • 10400
    • 10600
    • 11000
    • 11100
    • 11200
    • 11300
    • 11600
    • 12200
    • 12400
    • 12500
    • 12900
    • 13200
    • 13300
    • 13600
    • 13700
    • 13800
    • 14400
    • 14600
    • 14700
    • 15900
    • 16200
    • 16400
    • 16600
    • 16700
    • 17100
    • 17800
    • 17900
    • 18000
    • 18100
    • 18300
    • 18400
    • 2000
    • 2100
    • 3000
    • 3100
    • 3300
    • 3400
    • 3600
    • 4400
    • 5900
    • 6400
    • 6900
    • 7100
    • 7200
    • 7500
    • 7600
    • 7700
    • 8000
    • 8500
    • 9100
    • 9200
    • 9500
    • 9700
  • Watts requis

    • 105
    • 107
    • 128
    • 130
    • 140
    • 25
    • 53
    • 69
    • 80
    • 84
    • 90
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • CRI

    • 70
  • Forme

    • Round
  • Type de distribution

    • Type II
    • Type III
    • Type IV
    • Type V
  • Types de monture

    • Pole Arm

Accessoires et Contrôleur

contrôles

Les contrôles listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés