Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Plafonnier SlenderForm

SlenderForm - profilé, performance élevée de la DEL

  • Gardco

Prix et Certification :


Information sur la famille

La série SlenderForm fusionne ingénierie pratique, esthétique épurée et performance exceptionnelle pour créer des luminaires au style et à la conception uniques. Offrant quatre systèmes optiques différents, cette nouvelle série de Gardco propose de puissants luminaires DEL à rendement élevé pour les plafonds et les marquises. Qu’ils soient montés sous des marquises extérieures, sur des plafonds extérieurs ou dans des stationnements intérieurs, les luminaires SlenderForm confèrent un style exquis à un environnement autrement ordinaire. Grâce à leur silhouette mince de 3 po et leurs deux entailles distinctives, ces luminaires mettent naturellement en valeur leur environnement. Toutefois, la performance est l’aspect qui permet aux luminaires SlenderForm de véritablement se démarquer. En effet, avec leurs matrices de DEL de classe 1 à rendement élevé, ces luminaires peuvent être intégrés à des espaces où un équipement de plus grandes dimensions est généralement requis. Les applications typiques comprennent les marquises extérieures, les structures à haut plafond ou qui exigent une hauteur de montage plus élevée que la moyenne, ainsi que les entrées de stationnement intérieur. La performance soutenue et la qualité sans compromis de ces luminaires reposent sur une construction durable, des dissipateurs thermiques intégrés et une peinture en poudre polyester résistante à la décoloration et à l’abrasion. Les luminaires SlenderForm incorporent une matrice de DEL de classe 1 à rendement élevé évoluée qui offre quatre distributions uniques, ce qui permet d’améliorer le flux lumineux, d’allonger la durée de vie utile par rapport aux lampes à décharge à haute intensité classiques et de maximiser les économies d’énergie. L’installation est à la fois intuitive et efficace. Il suffit de dégager le luminaire de la plaque de montage moulée, laquelle est ensuite fixée à la boîte de jonction. Le luminaire est soutenu par une attache de suspension intégrée pour faciliter le câblage avant d’être fixé solidement en place. Le montage en suspension est également possible.


  • Performance soutenue

  • Qualité sans compromis

  • Longue durée de vie du système à DEL

  • Flux lumineux supérieur et meilleure efficacité par rapport aux sources DHI

  • Permet une installation intuitive et efficace



Caractéristiques

  • Boîtier robuste en aluminium filé

  • Dissipateurs thermiques intégrés

  • Classé IP65

  • Quatre configurations de distribution distinctes

  • Plaque de montage rapide


Applications

  • Stations-Service Et Dépanneurs

  • Garages De Stationnement
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
    • UNIV
  • Lumens

    • 11609
    • 11659
    • 11670
    • 12028
    • 14184
    • 14245
    • 14258
    • 14696
    • 4636
    • 4656
    • 4660
    • 4804
    • 6932
    • 6962
    • 6968
    • 7182
    • 9323
    • 9364
    • 9372
    • 9660
  • Watts requis

    • 104
    • 133
    • 38
    • 60
    • 82
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • CRI

    • 70
  • Forme

    • Square
  • Type de distribution

    • Symmetric
    • Type III
    • Type V
  • Types de monture

    • Surface

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés