Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Projecteur ClearScape petit (CSFS)

ClearScape - donner vie à votre concept

  • Gardco

Prix et Certification :


Information sur la famille

Les projecteurs DEL ClearScape de Gardco affichent une conception moderne qui accentuera l’aspect de votre application. En plus d’être offerts en deux formats, les projecteurs ClearScape offrent une performance photométrique exceptionnelle, des économies importantes par rapport aux lampes à décharge à haute intensité et les plus récentes options de contrôle écoénergétique. Optique de précision, déflecteurs, filtres colorés et réglage des nuances de blanc en service : tous les éléments sont réunis pour personnaliser la solution d’éclairage et laisser libre cours à son imagination. Qu’il s’agisse de mettre l’accent sur de menus détails, de souligner un monument ou d’attirer audacieusement l’attention sur une façade architecturale, les projecteurs ClearScape sont parfaits pour définir un espace.


  • Met en valeur l'architecture existante

  • Uniformité inégalée

  • Contrôle de l'éblouissement d'une haute efficacité et esthétique

  • Protège contre l'humidité et élimine l'accumulation d'eau

  • Température de couleur ajustable sur le terrain

Télécharger la brochure


Caractéristiques

  • Allure élégante et moderne

  • Optiques spécialisées pour projecteurs

  • Paralumes internes concentriques anti-éblouissement

  • Indice de protection IP66

  • Technologie du blanc accordable


Applications

  • Stades Et Sports

  • Ponts, Monuments, Façades

  • Éclairage De Sécurité

  • Éclairage Des Enseignes

  • Passages Piétons
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
    • 10300
    • 10400
    • 10500
    • 10600
    • 10700
    • 2100
    • 2200
    • 3000
    • 3100
    • 3800
    • 3900
    • 4000
    • 5300
    • 5400
    • 5500
    • 5700
    • 5800
    • 5900
    • 7400
    • 7500
    • 7600
    • 7700
  • Watts requis

    • 108.8
    • 19.6
    • 28.9
    • 37.8
    • 52.3
    • 57.1
    • 71.7
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • Forme

    • Rectangular
  • Types de monture

    • Slip Fitter

Accessoires et Contrôleur

contrôles

Les contrôles listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés