Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

SlenderForm DEL montage sur bras SFA

SlenderForm - représentant la nouvelle norme de l'éclairage extérieur

  • Gardco

Prix et Certification :


Information sur la famille

Les luminaires DEL pour grandes surfaces SlenderForm de Gardco apportent une gamme complète de solutions DEL répondre à tous les besoins et désirs d'éclairage de site. Reconnu pour sa performance élevée, son concept profilé élégant et sa construction robuste, le luminaire DEL carré SlenderForm à montage sur bras offre une allure carrée modernisée. Disponible avec un choix de deux bras, le bras de série procure une courbe vers le haut nette et élégante et si un style particulier est recherché, la configuration de bras en «V» est offerte avec le SlenderForm. En utilisant l'ensemble de la gamme SlenderForm, l'allure peut s'intégrer dans le site pour créer un concept architectural différent mais unifié.


  • Procure des configurations d'éclairement précis pour s'adapter à une vaste gamme d'éclairage de sites architecturaux

  • Optique à efficacité élevée à indice de protection IP66 protégée des éléments et assurant une performance photométrique optimale

  • Système de gestion thermique innovateur pour maximiser le rendement et la durée de vie de la DEL et prolonger la durée de vie des composantes

  • Opportunités exceptionnelles d'économies d'énergie additionnelles à l'aide de contrôles

Télécharger la brochure


Caractéristiques

  • Concept élégant s'agençant à l'esthétique de la gamme

  • Polyvalence de style avec un choix de deux bras différents

  • Plusieurs plages de lumens avec des flux lumineux jusqu'à 19 000 lm

  • Optiques de Type 2, 3, 4 et 5 offertes

  • Dissipateur thermique à ailettes en aluminium intégré sur le dessus du luminaire


Applications

  • Parcs Et Places Publiques

  • Routes Et Rues
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
    • 10200
    • 11600
    • 12000
    • 12300
    • 12500
    • 14800
    • 15400
    • 15900
    • 18100
    • 18700
    • 19200
    • 19500
    • 2600
    • 2700
    • 2800
    • 3200
    • 3300
    • 3400
    • 3500
    • 5000
    • 5200
    • 5400
    • 6100
    • 6300
    • 6500
    • 6600
    • 9500
    • 9900
  • Watts requis

    • 104
    • 168
    • 27
    • 51
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • CRI

    • 70
  • Forme

    • Square
  • Type de distribution

    • Type II
    • Type III
    • Type IV
    • Type V
  • Types de monture

    • Pole Arm

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés