Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

SoftView luminaire DEL de garage (SVPG)

Information sur la famille

Les luminaires DEL de garage Gardco SoftView utilisent un éclairage indirect et dirige aussi de l’éclairage vers le plafond afin de réduire l’éblouissement et éliminer l’effet de grotte afin que vos usagers puissent se sentir en toute sécurité. SoftView offre deux options de distribution et une variété de plages de lumens, fournissant jusqu'à 8,614 lumens pour une solution d'éclairage de garage idéale.


  • L’éclairage à faible éblouissement procure un confort visuel amélioré

  • Caractéristique d’éclairage vers le haut élimine l’effet de grotte

  • La longue durée de vie des DEL réduit les dépenses consacrées à l’entretien

  • Une polyvalence ajoutée et encore plus d’économies possibles avec l’utilisation de contrôles

  • Design profilé offrant une facilité d’installation

Télécharger la brochure


Caractéristiques

  • Technologie d'éclairage par la tranche (Edge lit)

  • Caractéristique d'éclairage indirect (vers le ciel)

  • Atteint jusqu'à 122 lm/W

  • Une variété de rendements lumineux et de températures de couleur est offerte

  • Distributions Type 5 et concentrée vers le bas offertes


Applications

  • Garages De Stationnement

  • Établissements Municipaux

  • Hôpitaux Et Centres De Soins
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
    • UNIV
  • Lumens

    • 10097
    • 10168
    • 10634
    • 2146
    • 2223
    • 2285
    • 2313
    • 2324
    • 2366
    • 2395
    • 2436
    • 2474
    • 2505
    • 2522
    • 2638
    • 3722
    • 3854
    • 3962
    • 4010
    • 4031
    • 4103
    • 4153
    • 4223
    • 4291
    • 4343
    • 4374
    • 4574
    • 5371
    • 5563
    • 5718
    • 5788
    • 5817
    • 5921
    • 5994
    • 6095
    • 6193
    • 6269
    • 6312
    • 6602
    • 7227
    • 7484
    • 7693
    • 7788
    • 7827
    • 7967
    • 8065
    • 8202
    • 8332
    • 8434
    • 8494
    • 8652
    • 8883
    • 8960
    • 9210
    • 9323
    • 9370
    • 9538
    • 9655
    • 9818
    • 9975
  • Watts requis

    • 22
    • 37
    • 54
    • 76
    • 95
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 3000K
    • 4000K
    • 5000K
  • CRI

    • 70
  • Forme

    • Round
  • Type de distribution

    • Downlight
    • Type I
    • Type III
    • Type V
  • Types de monture

    • Surface
    • Suspended

Accessoires et Contrôleur


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés