Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit

Les substituants comme * et ? peuvent être utilisés afin de trouver une chaîne de caractères contenue dans ce champ.

  • *LED affiche tous les items finissant par LED, tandis que LED* affiche tous les items commençant par LED.
  • 98?P4 affiche tous les items correspondant à cette chaîne de caractères à l'exception du point d'intérogation.

Votre navigateur Web est Internet Explorer et votre écran de résultats de recherche est vide?
Si vous avez activé le mode Compatibilité sur IE, cela peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement de ce site ou d’autres.

Nous vous suggérons de désactiver ce mode et procéder comme ci-dessous.

  1. Ouvrez Internet Explorer et cliquez sur la touche ALT pour afficher la barre de menus
  2. Cliquez sur Outils et sélectionnez Paramètres d’affichage de compatibilité
  3. Décochez toutes les cases, puis cliquez sur Fermer

L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Microprojecteur d’accentuation BT5016

BT5016 - met en vedette les meilleures caractéristiques de votre aménagement paysager

  • Hadco

Information sur la famille

Le projecteur Bullyte BT5016 est un luminaire pour tension secteur compact conçu pour l’éclairage d’accentuation. Il est fait d’aluminium moulé de qualité marine et comprend un bras pivotant entièrement réglable avec dents de verrouillage résistantes aux vibrations. Il comporte aussi un déflecteur rotatif sur 360 degrés à double joint en alliage d’aluminium moulé de qualité marine. Ce projecteur peut accueillir une lampe MR16 d’une intensité maximale de 50 W. Il est également possible d’utiliser une lampe à DEL de 4 W avec angle de faisceau de 24 degrés ou une lampe à DEL de 7 W avec angle de faisceau de 15 , 24 ou 36 degrés. La durée de vie utile maximale est de 30 000 heures pour les températures de blanc froid à blanc chaud (de 2 700 à 4 000 K).


  • Durabilité et fiabilité à long terme garanties

  • Capacité de diriger la lumière avec une précision ultime

  • Durée de vie de la DEL jusqu'à 25 000 heures

  • Résistance supérieure à la décoloration

  • Installation rapide et facile



Caractéristiques

  • Boîtier fait d'un alliage d'aluminium moulé sous pression à qualité marine

  • Bras pivotant entièrement réglable avec dents de verrouillage résistant à la vibration

  • DEL chaude ou froide disponibles

  • Revêtement de poudre de polyester

  • Préfilé



Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Source

    • LED
    • QTZ
  • Watts

    • 50
  • Voltages

    • 120
  • Watts requis

    • 7
  • Température de la couleur

    • 3000K

Accessoires et Contrôleur

accessoires

Les accessoires listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés