Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit

Les substituants comme * et ? peuvent être utilisés afin de trouver une chaîne de caractères contenue dans ce champ.

  • *LED affiche tous les items finissant par LED, tandis que LED* affiche tous les items commençant par LED.
  • 98?P4 affiche tous les items correspondant à cette chaîne de caractères à l'exception du point d'intérogation.

Votre navigateur Web est Internet Explorer et votre écran de résultats de recherche est vide?
Si vous avez activé le mode Compatibilité sur IE, cela peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement de ce site ou d’autres.

Nous vous suggérons de désactiver ce mode et procéder comme ci-dessous.

  1. Ouvrez Internet Explorer et cliquez sur la touche ALT pour afficher la barre de menus
  2. Cliquez sur Outils et sélectionnez Paramètres d’affichage de compatibilité
  3. Décochez toutes les cases, puis cliquez sur Fermer

L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Projecteur d’accentuation CUL16

CUL16 - procure une allure distinctive à tous les aménagements paysagers

  • Hadco

Information sur la famille

La gamme CUL de Hadco comprend des luminaires d’allée basse tension qui confèrent une allure distincte aux applications extérieures. Ces luminaires fabriqués à la main comportent un chapeau en cuivre massif repoussé et une tige en cuivre. Le système optique repose sur une face inférieure de chapeau recouverte de peinture en poudre blanche réfléchissante et une lentille en verre trempé givré. Ces luminaires peuvent accueillir des lampes basse tension ordinaires et une lampe à DEL avec durée de vie utile de 50 000 heures, température de couleur de 3 000 K ou 4 000 K et indice de rendu des couleurs de 80.


  • Couleur vieillie naturelle

  • Permet d'orienter la lumière avec une précision optimale

  • Offre une durée de vie jusqu'à 25 000 h avec les DEL

  • Connexion facile au câble d'alimentation basse tension

  • Rattache la lampe en place de façon sécuritaire

  • Couleur vieillie naturelle

  • Offre une durée de vie de 25 000 h avec les DEL



Caractéristiques

  • Boîtier de cuivre solide usiné

  • Bras pivotant entièrement réglable et attaches de laiton naturel

  • Disponible avec lampes DEL MR16 de 5,5W

  • Préfilé

  • Piquet de montage S7 inclus

  • Agrafe de retenue en acier inoxydable sur la douille



Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Source

    • LED
    • QTZ
  • Watts

    • 20
  • Voltages

    • 12
  • Watts requis

    • 7

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés