Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit

Les substituants comme * et ? peuvent être utilisés afin de trouver une chaîne de caractères contenue dans ce champ.

  • *LED affiche tous les items finissant par LED, tandis que LED* affiche tous les items commençant par LED.
  • 98?P4 affiche tous les items correspondant à cette chaîne de caractères à l'exception du point d'intérogation.

Votre navigateur Web est Internet Explorer et votre écran de résultats de recherche est vide?
Si vous avez activé le mode Compatibilité sur IE, cela peut avoir un effet négatif sur le fonctionnement de ce site ou d’autres.

Nous vous suggérons de désactiver ce mode et procéder comme ci-dessous.

  1. Ouvrez Internet Explorer et cliquez sur la touche ALT pour afficher la barre de menus
  2. Cliquez sur Outils et sélectionnez Paramètres d’affichage de compatibilité
  3. Décochez toutes les cases, puis cliquez sur Fermer

L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Suspension DEL Pima LED - large (CXF5)

Élégance urbaine intemporelle

  • Hadco

Prix et Certification :


Information sur la famille

La gamme de suspension Pima de Hadco apportent une touche moderne à la lanterne suspendue tradtionnelle, procurant style et élégance aux sites de centre-ville, aux développements commeciaux, parcs et communautés résidentilles. Ces suspensions utilisent la toute dernière technologie DEL qui maximise les économies et procure un éclairage uniforme et confortable. Le luminaire Pima est une excellente solution dans les nouvelles installations ou pour remplacer une variété de sources à DHI.


  • Offre une variété de distributions optiques convenant à plusieurs applications

  • Durabilité et fiabilité à long terme garanties

  • Économies d'énergie considérables en comparaison avec la DHI

  • Contrôles de gradation disponibles pour plus d'économies d'énergie pendant les heures moins occupées

Télécharger la brochure


Caractéristiques

  • Plusieurs plages de lumens

  • Options de montage sur bras latéral, en boutde bras et montage mural disponibles

  • Boîtier en aluminium moulé sous pression

  • Chambre optique et régulateur DEL à indice de protection IP66


Applications

  • Routes Et Rues

  • Ponts, Monuments, Façades


Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Source

    • LED
  • Voltages

    • 120
    • 208
    • 240
    • 277
    • 347
    • 480
  • Lumens

    • 10153
    • 10182
    • 10207
    • 10214
    • 10230
    • 10441
    • 10526
    • 10758
    • 10794
    • 10937
    • 11122
    • 11206
    • 11324
    • 11352
    • 11385
    • 11603
    • 11632
    • 11665
    • 11681
    • 11969
    • 11978
    • 12274
    • 12342
    • 12647
    • 12974
    • 13294
    • 13350
    • 13679
    • 13690
    • 14027
    • 14106
    • 14453
    • 2805
    • 2904
    • 2920
    • 3205
    • 3319
    • 3337
    • 3395
    • 3424
    • 3511
    • 3618
    • 3803
    • 3913
    • 3969
    • 4012
    • 4067
    • 4110
    • 4132
    • 4134
    • 4211
    • 4233
    • 4536
    • 4648
    • 4697
    • 4708
    • 4722
    • 4812
    • 4824
    • 4838
    • 4845
    • 4964
    • 4968
    • 5090
    • 5119
    • 5158
    • 5204
    • 5245
    • 5340
    • 5369
    • 5381
    • 5388
    • 5417
    • 5514
    • 5537
    • 5673
    • 5678
    • 5755
    • 5818
    • 5850
    • 5894
    • 5947
    • 5959
    • 5990
    • 5994
    • 6103
    • 6118
    • 6136
    • 6158
    • 6176
    • 6191
    • 6296
    • 6352
    • 6456
    • 6514
    • 6577
    • 6652
    • 6712
    • 6810
    • 6827
    • 6846
    • 6929
    • 6993
    • 7025
    • 7055
    • 7175
    • 7195
    • 7203
    • 7213
    • 7260
    • 7298
    • 7378
    • 7422
    • 7445
    • 7545
    • 7557
    • 7597
    • 7602
    • 7671
    • 7802
    • 7813
    • 7854
    • 7919
    • 8028
    • 8200
    • 8220
    • 8232
    • 8243
    • 8341
    • 8458
    • 8483
    • 8623
    • 8637
    • 8658
    • 8673
    • 8683
    • 8909
    • 8929
    • 8937
    • 8951
    • 8977
    • 9136
    • 9210
    • 9394
    • 9413
    • 9445
    • 9570
    • 9667
    • 9732
    • 9805
    • 9895
    • 9909
    • 9913
    • 9961
  • Watts requis

    • 103
    • 127
    • 137
    • 35
    • 51
    • 52
    • 68
    • 71
    • 75
    • 87
    • 99
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 3000K
    • 4000K
  • Type de distribution

    • Type II
    • Type III
    • Type IV
    • Type V

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés