Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

ModiFly wall

ModiFly Suspended & Wall are the new action hero for lighting design. This next generation lighting innovation has it all: contemporary form, infinite design freedom, and undisputed performance.

  • Ledalite

Information sur la famille

ModiFly wall is a key component of any layered lighting design – adding to the visual comfort within a space in combination with complementing ModiFly suspended luminaires. With ModiFly’s versatility, design spaces with wall mount luminaires, or use Ledalite’s bi, tri, or quad links to connect wall mount to suspended luminaires for design continuity in a space.


  • Seamlessly transition from wall mount to suspended luminaires using bi, tri and quad links

  • Fully articulating Bi-Link, Tri-Link & Quad-Link joints give you unlimited design options

  • Added array of LEDs along luminaire underside for uniform wallside illumination

  • ADA compliant with slim 4.5"x2.8" wall mount housing

  • Vertical Light Guide technology produces a controlled batwing distribution with 80% downlight

  • Select configurations contribute toward satisfying features L04 and L07 under the WELL Building Standard

  • For offices, schools, healthcare, and hospitality environments

Télécharger la brochure


Caractéristiques

  • Available in 2ft, 4ft, 5ft, 6ft & 8ft linear lengths

  • Multiple drivers and systems to choose from including 0-10V, PoE, Tunable White & Lutron

  • Choose from 6 standard paint finishes, including new Hero Gold, Silver Nova & Venom Black

  • Seven lumen packages ranging from 1500lm/4ft to 3500lm/4ft in 500lm steps


Applications

  • Bureaux

  • Banques

  • Hôtellerie

  • Mode

  • Éducation
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
    • 1000lm/4ft
    • 1500lm/4ft
    • 2000lm/4ft
    • 2500lm/4ft
    • 3000lm/4ft
    • 3500lm/4ft
  • Watts requis

    • 10.5
    • 12.1
    • 14.6
    • 15.7
    • 18.6
    • 19.3
    • 23.5
    • 23.6
    • 27.4
    • 28.3
    • 33
    • 9
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 2700-6500K
    • 2700K
    • 3000K
    • 3500K
    • 4000K
    • 5000K
  • CRI

    • 80
    • 90
  • Forme

    • Linear
  • Type de distribution

    • Direct/Indirect
  • Types de monture

    • Wall
    • Wall

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés