Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

TruGroove DEL périmètre ambiant

TruGroove DEL éclairage de périmètre, rasant et ambiant - vous procurant la toute dernière performance élevée en éclairage. Que vous désiriez personnaliser l'atmosphère ou créer un impact, TruGroove vous permet de vous distinguer avec l'éclairage.

  • Ledalite

Prix et Certification :


Information sur la famille

Pour mettre l'emphase où elle doit se retrouver.... Ledalite offre la toute dernière solution d'éclairage à rendement élevé pour tous vos concepts, le modèle TruGroove DEL pour périmètre offrant un éclairage ambiant et rasant. Que vous désiriez personnaliser l'atmosphère ou créer un impact, TruGroove vous permet de vous distinguer avec l'éclairage.


  • Éclairage encastré architectural pour obtenir un impact ou créer une atmosphère

  • L'éclairage rasant permet d'obtenir un impact maximum le long des sculptures murales ou des caractéristiques architecturales

  • Le modèle ambiant procure un éclairage ambiant qui crée une douce lumière permettant de se diriger



Caractéristiques

  • Offre une grande variété de plages de lumens pour répondre aux besoins d'éclairage de la plupart des applications commerciales

  • Excellent capacité de rendu des couleurs

  • Mise à jour sur le site pour bénéficier des derniers progrès de la technologie d'éclairage à semi-conducteurs

  • Disponible avec plusieurs options de garnitures pour s'agencer à la plupart des installations


Applications

  • Bureaux

  • Banques

  • Hôtellerie

  • Mode
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
    • 1400
    • 2100
    • 3000
    • 4100
  • Watts requis

    • 13.2 W
    • 19.3 W
    • 27.9 W
    • 39.7 W
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 3000/3500/4000K
  • CRI

    • 80
  • Forme

    • Linear
  • Type de distribution

    • Indirect
  • Types de monture

    • Surface

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés