Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

LyteCaster, d'éclairage direct DEL

Information sur la famille

Les luminaires DEL à éclairage direct et orientables LyteCaster de Lightolier procurent un éclairage de qualité confortable dans les nouvelles constructions et rénovations. La faible profondeur du LyteCaster et son concept modulaire en font une option d'éclairage polyvalente. Disponibles en formats d'ouvertures de 4 po ( 650 lm), 5 po (1 000 lm) et 6 po (1 500 lm). Le format de 5 po est également disponible avec un effet de gradation à lueur chaude de 2 700K à 2 200K émettant 700 lm.





Applications

  • Résidentiel

  • Hôtellerie
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
    • UNIV
  • Lumens

    • 1000
    • 1500
    • 2000
    • 650
    • 700
  • Température de la couleur

    • 2200K
    • 2700K
    • 3000K
    • 3500K
    • 4000K
  • CRI

    • 80
    • 90
  • Forme

    • Round
    • Square
  • Codes de la taille de l'ouverture

    • 4
    • 5
    • 6
  • Downlight Types

    • Accent Adjustable
    • IC (AirSeal) Frames
    • IC (AirSeal) Remodelers
    • Open Downlight
  • Types de monture

    • Recessed

Accessoires et Contrôleur

contrôles

Les contrôles listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés