Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Mini encastré DEL cardanique

Allure miniature et concept à déflecteur

  • Lightolier USA

Prix et Certification :


Information sur la famille

Le mini encastré DEL cardanique de Lightolier vous permet de souligner même avec un petit format. Le produit s'ajuste facilement sous le plafond pour surligner un objet ou une surface. La petite boîte de jonction amovible élimine l'utilisation d'un cadre traditionnel ou d'une trousse de rénovation encombrante, facilitant et accélérant l'installation.


  • Simple et rapide à installer en comparaison à l'installation d'un cadre de montage pour accentuation traditionnel ou une trousse de rénovation

  • Produit idéal si l'espace de plafond est un souci

  • Même fini que celui de l'encastré plat

  • Réglable. Inclinaison jusqu'à 30⁰ et rotation de 360°

  • Même fini que ceux de l'encastré plat et du mini encastré



Caractéristiques

  • La boîte de jonction amovible et les agrafes à ressort facilitent et accélèrent l'installation

  • Le produit répond aux exigences de NEC (Code électrique national) grâce à l'agrafe de rénovation NEC

  • Câble de rallonge de 6 pi ou 20 pi en option permettant le choix d'emplacement de la boîte de jonction

  • Produit idéal si l'espace dans le plafond est un souci



Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Voltages

    • 120
  • Lumens

    • 550
  • Watts requis

    • 8
  • Température de la couleur

    • 3000K
  • CRI

    • 90
  • Forme

    • Round
  • Codes de la taille de l'ouverture

    • 3
  • Downlight Types

    • Accent Adjustable
  • Types de monture

    • Recessed

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés