Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Modernisation et rénovateurs Calculite

Information sur la famille

Les trousses de conversion DEL gén. 3 Calculite conviennent parfaitement à la conversion des installations déjà existantes de la génération DEL précédente, des AFC et des incandescentes. Les rénovateurs permettent l'installation d'encastrés existants sans accès au-dessus de plafond.


  • Attrait visuel accrue grâce aux trois faisceaux disponibles pour livrer le bon rendement lumineux et la bonne distribution lumineuse

  • Confort ultime de l'utilisateur grâce au degré physique de 50 et au degré réfléchi de 45, créant moins d'éblouissement

  • SDCM de 2 ; Éclairage uniforme et constance de la couleur

  • La conception modulaire en trois pièces rend l'entretien et la mise à niveau simple et pratique

  • L'installation efficace est réalisée par une technologie de connexion rapide et sans outil

Télécharger la brochure


Caractéristiques

  • L90 (90% maintenance des lumens) ; jusqu'à 60.000 heures. et une efficacitée aussi élevée que 115 lm / W

  • Construction: la plus basse hauteur de plénum avec connecteur "plug and play" entre le châssis et le module de lumière

  • Options de 3 faisceaux pour tous les ensembles de lumen ; étroit, moyen et large

  • Options de gradation : gradation standard à 1% pour les 0-10, Lutron, et Dali

  • Options de bodures de réflecteurs disponibles: poli, blanc ou sans bordure


Applications

  • Résidentiel

  • Bureaux

  • Banques

  • Hôtellerie

  • Aéroports

  • Mode
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
    • Round
    • Square
  • Codes de la taille de l'ouverture

    • 4
    • 4 1/2
    • 6
  • Downlight Types

    • Open Downlight
    • Retrofit Kit
  • Types de monture

    • Recessed

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés