Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Projecteur sur rail

L'éclairage que vous recherchez au budget désiré

  • Lightolier USA

Prix et Certification :


Information sur la famille

Le projecteur DEL sur rail de Lightolier est la toute dernière addition conviviale et à bon prix à notre gamme de rail. Le projecteur sur rail offre un style simple, épuré et contemporain qui s'adapte bien dans les espaces commerciaux, magasins de détail ou environnement intérieur hôtelier sans dépasser votre budget.


  • Procure l'efficacité, le flux lumineux et la durée de vie disponibles seulement avec une solution DEL intégrée



Caractéristiques

  • Deux plages de lumens disponibles : 1 100lm et 3 000lm

  • Finis blanc et noir

  • Adaptateur Lightolier


Applications

  • Mode
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
    • 1100
    • 3000
  • Spec/Service smart

    • Service Smart
  • Température de la couleur

    • 3000K
  • CRI

    • 90
  • Types de monture

    • Track

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment.

En savoir plus

TCO Calculator

L’outil Total Cost of Ownership (TCO) ou Coût total de possession peut aider à mieux comprendre comment le système proposé sera rentable comparé à un autre. Trouvez la période de recouvrement de l’investissement, ajoutez la valeur des incitatifs et découvrez les économies à réaliser.

En savoir plus

App du Catalogue

L’accès mobile aux solutions d’éclairage professionnel, où que vous soyez.
Le portefeuille complet des luminaires professionnels au bout de vos doigts.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés