Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Projecteurs DEL sur rail Spot

Spot LED is a high brightness LED track solution in a multi-optic LED design. Ideal for customers concerned with energy, beam quality and visual performance. Multiple accessories available to customize the light output and visual appearance of the fixture.

  • Lightolier USA

Prix et Certification :


Information sur la famille

Spot DEL est une solution DEL sur rail à luminance élevée dans un concept DEL à optiques multiples. Idéal pour les clients se souciant de l'énergie, de la qualité du faisceau et de la performance visuelle. De multiples accessoires sont disponibles pour personnaliser le flux lumineux et l'allure visuelle du luminaire.





Applications

  • Mode

  • Détaillants Alimentaires Et Grands Magasins
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
    • 1000
    • 2000
    • 3000
    • 600
  • Watts requis

    • 10
    • 12
    • 26
    • 39
  • Température de la couleur

    • 2700K
    • 3000K
    • 4000K
  • CRI

    • 80
    • 85
  • Forme

    • Round
  • Type de distribution

    • Flood
    • Medium
    • Spot
  • Types de monture

    • Track

Accessoires et Contrôleur

accessoires

Les accessoires listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.

contrôles

Les contrôles listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés