Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

ClassicStyle en bout de fût DEL (VLR)

ClassicStyle - fonctionnalité moderne dans un concept intemporel

  • Lumec

Prix et Certification :


Information sur la famille

Maintenant, vous pouvez profiter de la technologie de haute performance , d'économie d'énergie DEL sans se soucier de la lumière crue ou pixellisation qui peut se produire avec des luminaires DEL . Avec la lueur pleine confortable de nouvelle Lumec ClassicStyle Luminaires avec ClearGuide Technology , vous pouvez insuffler une nouvelle vie dans les espaces de la ville la nuit , de renforcer un lien de la communauté , et de renforcer un sentiment de sécurité tout au long de la nuit . Cet état -of-the - art, en plein air poste urbain top luminaire unique, utiliser un moteur révolutionnaire , orienté verticalement lumière qui crée la transparence pendant la journée ; tandis que la nuit , le centre vient à la vie avec illumination complète et gratuite de l'éclat l'on trouve généralement dans les technologies DEL standard. < b > Lumec3D : en ligne 3D Configurator < / b>


  • Confort visuel amélioré

  • Procure une cohérence esthétique à l'aménagement

  • Assure une durabilité et une fiabilité soutenues

  • Protégé contre l'humidité, la poussière et les insectes



Caractéristiques

  • Utilise la technologie ClearGuide de Philips

  • Procure une famille de luminaires

  • Globe en acrylique ou en polycarbonate

  • Prises NEMA à 5 ou 7 broches disponibles


Applications

  • Routes Et Rues

  • Ponts, Monuments, Façades
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
    • 2670
    • 2861
    • 2960
    • 3000
    • 3244
    • 3340
    • 3363
    • 3630
    • 3813
    • 4040
    • 4124
    • 4490
    • 4570
    • 4676
    • 4852
    • 5080
    • 5161
    • 5230
    • 5501
    • 5650
    • 5660
    • 5810
    • 5847
    • 5852
    • 6065
    • 6460
    • 6629
    • 6710
    • 6876
    • 7796
  • Watts requis

    • 33
    • 35
    • 50
    • 52
    • 65
    • 68
    • 75
    • 76
    • 80
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 3000K
    • 4000K
  • Forme

    • Round
  • Type de distribution

    • Type III
    • Type V
  • Types de monture

    • Pole Arm
    • Pole Top

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Accéder a Lumec 3D

L'outil vous permettant de créer et visualiser une représentation 3D d'un assemblage de luminaire complet dans un environnement 2D ou 3D. En quelques clics seulement, vous serez en mesure d'obtenir un dessin de présentation à la mesure des attentes de vos clients.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés