Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Helios Cobra Head (HBS)

Helios - une nouvelle tournure pour une forme classique

  • Lumec

Information sur la famille

Une nouvelle facture à cette forme classique et reconnaissable en fait un chef-d’œuvre architectural. La forme audacieuse et les lignes épurées du luminaire rehaussent le design tandis qu’à l’intérieur, on y trouve le système à accès sans outils de Lumec ainsi que l’optique scellée IP66, lui assurant ainsi un entretien aisé, des performances photométriques optimales et une longue vie. Avec son style polyvalent et très décoratif, et sa variété de consoles optionnelles, le boîtier distinctif tout en aluminium de ce luminaire est constitué d’un alliage à faible teneur en cuivre lui assurant une plus longue vie. Il a été conçu pour procurer une résistance mécanique supérieure aux vibrations et conditions extrêmes. Le luminaire Helios est parfait pour les projets à grande circulation comme les routes et voies urbaines. Lumec3D : Configurateur 3D en ligne


  • Entretien rapide et facile

  • Performance photométrique optimale

  • Longue durée de vie

  • Souplesse de conception

  • Performance durable garantie dans les conditions environnementales sévères



Caractéristiques

  • Accès aux composantes internes sans outil

  • Débranchement rapide entre la lampe et le plateau de ballast

  • Optique Smartseal à indice de protection IP66

  • Variété de distributions optiques offertes

  • Faible teneur en cuivre, boîtier tout en aluminium


Applications

  • Routes Et Rues


Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Source

    • HPS
    • MH
  • Watts

    • 100
    • 150
    • 250
  • Voltages

    • 120
    • 208
    • 240
    • 277
    • 347
    • 480
  • Forme

    • Rectangular
  • Type de distribution

    • Type I
    • Type II
    • Type III
  • Types de monture

    • Pole Arm

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Accéder a Lumec 3D

L'outil vous permettant de créer et visualiser une représentation 3D d'un assemblage de luminaire complet dans un environnement 2D ou 3D. En quelques clics seulement, vous serez en mesure d'obtenir un dessin de présentation à la mesure des attentes de vos clients.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés