Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Appliques Murales / Leonis (LEN-HID)

Information sur la famille

Conçu pour marier beauté, écologie et durabilité, le Leonis contribue à l’embellissement de l’environnement. Le Leonis n’est pas seulement une merveille technologique, il est une oeuvre d’art qui durera et résistera à l’épreuve du temps. Grâce à une équipe de designers toujours à l’avant-garde, le Leonis peut être équipé des technologies d’éclairage DEL ou DHI. Et si vous optez pour cette dernière, un module LifeLED pourra être intégré plus tard aux Leonis que vous aurez installés afin de remplacer facilement vos optiques DHI lorsque vous serez prêt à profiter des avantages de notre engin DEL reconnu mondialement. Les matériaux robustes et de haute qualité choisis pour la fabrication du Leonis en font un luminaire durable et fiable. Parce qu’il est fabriqué en aluminium, le luminaire est recyclable à 94% lorsqu’il atteint la fin de son cycle de vie. Lumec3D : Configurateur 3D en ligne


  • Coûts réduits pour l'énergie et l'entretien

  • Pollution lumineuse réduite

  • Facilite la conversion des systèmes DHI aux DEL

  • Distribution lumineuse fortement optimisée

  • Durée de vie nominale accrue



Caractéristiques

  • Design modulaire

  • Construit avec des matériaux de haute qualité

  • Design axé sur des lignes épurées et des formes dynamiques


Applications

  • Ponts, Monuments, Façades

  • Routes Et Rues


Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Source

    • HPS
    • MH
  • Watts

    • 100
  • Voltages

    • 120
    • 208
    • 240
    • 277
    • 347
  • Forme

    • Triangular
  • Type de distribution

    • Type II
    • Type III
    • Type IV
  • Types de monture

    • Pole Arm
    • Pole Top

Accessoires et Contrôleur

contrôles

Les contrôles listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment.

En savoir plus

TCO Calculator

L’outil Total Cost of Ownership (TCO) ou Coût total de possession peut aider à mieux comprendre comment le système proposé sera rentable comparé à un autre. Trouvez la période de recouvrement de l’investissement, ajoutez la valeur des incitatifs et découvrez les économies à réaliser.

En savoir plus

App du Catalogue

L’accès mobile aux solutions d’éclairage professionnel, où que vous soyez.
Le portefeuille complet des luminaires professionnels au bout de vos doigts.

En savoir plus

Accéder a Lumec 3D

L'outil vous permettant de créer et visualiser une représentation 3D d'un assemblage de luminaire complet dans un environnement 2D ou 3D. En quelques clics seulement, vous serez en mesure d'obtenir un dessin de présentation à la mesure des attentes de vos clients.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés