Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Appliques murales / Opticone (OPC)

Opticone – se fond en douceur dans les développements uniques

  • Lumec

Information sur la famille

La série Opticone offre un confort visuel et un éclairage respectueux de l’environnement. La série Opticone suit les tendances les plus innovatrices de l’éclairage dans le monde du design architectural. Gracieux et distinctifs, ces luminaires se fondent en douceur dans les développements uniques, là où ils s’expriment avec éclat. La qualité de fabrication et le souci apporté aux petits détails font en sorte que la série Opticone affiche de hautes performances photométriques, et ce, même dans les conditions les plus exigeantes. Lumec3D : Configurateur 3D en ligne


  • S'harmonise avec les environnements contemporains

  • Respectueux du ciel étoilé

  • Excellente rétention de couleur

  • Résistance exceptionnelle au brouillard salin

  • Entretien simple et rapide



Caractéristiques

  • À l'échelle des piétons

  • Accès sans outil aux composants internes

  • Platine de ballast amovible avec connecteurs rapides

  • Optiques de précision

  • Joint d'étanchéité à mémoire de forme intégré


Applications

  • Ponts, Monuments, Façades

  • Routes Et Rues

  • Parcs Et Places Publiques


Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Source

    • HPS
    • MH
  • Watts

    • 100
    • 150
    • 175
    • 250
    • 400
    • 70
  • Voltages

    • 120
    • 208
    • 240
    • 277
    • 347
    • 480
  • Forme

    • Round
  • Type de distribution

    • Type I
    • Type II
    • Type III
  • Types de monture

    • Pole Arm

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Accéder a Lumec 3D

L'outil vous permettant de créer et visualiser une représentation 3D d'un assemblage de luminaire complet dans un environnement 2D ou 3D. En quelques clics seulement, vous serez en mesure d'obtenir un dessin de présentation à la mesure des attentes de vos clients.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés