Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Luminaire tête de cobra DEL StreetView (SVM)

StreetView – performance suprême et excellente valeur

  • Lumec

Prix et Certification :


Information sur la famille

Une performance supérieure à prix avantageux, pour combler vos exigences. Le luminaire DEL StreetView de est conçu pour de multiples applications requérant un éclairage d’intensité moyenne. Il éclaire de façon efficace les routes collectrices, les rues, ponts et viaducs en milieu urbain; il constitue également un choix idéal pour les rues résidentielles et routes locales. Une conception à l’optique haute efficacité fait du StreetView le luminaire idéal pour l’éclairage de petites et moyennes rues, en assurant une fiabilité et une sécurité maximales pour les automobilistes comme les citoyens. De plus, StreetView est aussi facile à installer qu’à entretenir. Alimenté par une plateforme DEL inspirée de la fameuse plateforme LEDgine de et assurant une gestion thermique novatrice, ce tout nouveau luminaire DEL compte deux atouts majeurs : une performance exceptionnelle et une valeur imbattable. Lumec3D : Configurateur 3D en ligne


  • Procure une lumière de haute qualité et une distribution lumineuse uniforme

  • Les DEL sont protégées contre la dégradation

  • Durée de vie des composants jusqu'à 100 000 heures

  • Installation rapide et entretien facile

  • Réduit l'investissement pour les fûts et les consoles



Caractéristiques

  • Optiques DEL spécialisées

  • Générateur de lumière DEL scellé, classé IP66

  • Gestion thermique innovante

  • Accès sans outil au compartiment électrique

  • Poids léger et faible SEP


Applications

  • Routes Et Rues
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
    • UNIV
  • Lumens

    • 11480
    • 11630
    • 12190
    • 15790
    • 16010
    • 17250
    • 2160
    • 2190
    • 2300
    • 2820
    • 2860
    • 2970
    • 3000
    • 3150
    • 3790
    • 3840
    • 4030
    • 4090
    • 4140
    • 4340
    • 6130
    • 6210
    • 6340
    • 6430
    • 6520
    • 6730
    • 7750
    • 7860
    • 8240
    • 8990
    • 9110
    • 9540
  • Watts requis

    • 105
    • 160
    • 161
    • 162
    • 19
    • 26
    • 27
    • 34
    • 35
    • 36
    • 53
    • 54
    • 71
    • 79
  • Spec/Service smart

    • Has Rev/BIM Files
  • Température de la couleur

    • 4000K
  • CRI

    • 75
  • Forme

    • Rectangular
  • Type de distribution

    • Type II
    • Type III
    • Type V
  • Types de monture

    • Pole Arm

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Accéder a Lumec 3D

L'outil vous permettant de créer et visualiser une représentation 3D d'un assemblage de luminaire complet dans un environnement 2D ou 3D. En quelques clics seulement, vous serez en mesure d'obtenir un dessin de présentation à la mesure des attentes de vos clients.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés