Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

Luminous Carpets

Information sur la famille

Luminous Carpets Philips et Tandus Centiva représentent des collaborations exclusives et brevetées entre deux chefs de file de l'industrie. Regroupés, ils procurent un système modulaire qui intègre parfaitement les DEL et le tapis, créant un intermédiaire unique et intuitif au contenu polyvalente et dynamique.
Cliquer ici pour obtenir tous les détails


  • Procure l'information

  • Procure une manière de trouver

  • Fait une première impression

  • Méthode interactive pour les clients

  • Solution brevetée attirant l'attention

Télécharger la brochure


Caractéristiques

  • Pour un acceuil personnalisé dans les chambres d'hôtel

  • Enseignes attirant l'attention et animations pendant les foires commerciales

  • Dirige les visiteurs vers votre réception dans les halls d'entrée

  • Affiche l'information en direct dans les aires d'attente, par exemple les grands titres des nouvelles

  • Utilise les planchers des couloirs pour diriger les gens vers les toilettes, sorties et salles de réunions. En situation d'urgence, les lumières peuvent diriger les gens vers les sorties de secours.


Applications

  • Aéroports

  • Hôpitaux Et Centres De Soins

  • Bureaux

  • Hôtellerie

  • Détaillants Alimentaires Et Grands Magasins

  • Banques


Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Voltages

    • 100
    • 120
    • 208
    • 240
  • Watts requis

    • 150W
    • 40W
  • Température de la couleur

    • 6500K
  • Forme

    • Rectangular
  • Types de monture

    • Ground / Floor
    • In Ground
    • Recessed

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés