Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

OccuSwitch boîte murale classique

Information sur la famille

L’interrupteur mural OccuSwitch avec capteurs de présence à basse tension éteint automatiquement l’éclairage s’il n’y a personne sur les lieux, ce qui permet d’économiser l’énergie et de réduire les coûts d’exploitation. Le capteur installé au plafond communique avec un réseau d’interrupteurs et de gradateurs muraux. Le capteur utilise une combinaison d’ultrasons et de technologie infrarouge passive pour déterminer s’il y a quelqu’un dans la pièce et optimiser votre rendement énergétique.


  • Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie

  • Compatible avec la plupart des types de lampes et de luminaires

  • Facile à installer



Caractéristiques

  • Utilise l'infrarouge passif et ou la technologie de captation ultrasonique pour détecter les petis et grands mouvements

  • S'adapte dans une boîte murale de série et se regroupe à d'autres dispositifs

  • Concept profilé pour éliminer le «dispositif de balayage» gênant

  • Des boutons poussoirs pratiques procurent la commutation marche/arrêt manuelle en tout temps


Applications

  • Bureaux

  • Banques

  • Hôtellerie

  • Mode

  • Éducation
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
    • Rectangular
  • Downlight Types

    • Controls
  • Types de monture

    • Surface
    • Wall
    • Wall

Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés