Exemples de recherche:

  • 982 affiche tous les numéros de catalogue, noms de famille ou codes produit contenant 982.
  • 982 + sélection d'item de la boîte de suggestions affiche tous les numéros de catalogue, codes produit et noms de famille commençant par 982, qui redirige ensuite vers la famille de ce produit
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
L’affichage de compatibilité de l’IE existe pour être rétrocompatible avec la technologie des sites de génération antérieure. Puisque notre site emploie la dernière technologie, ce mode n’est pas requis et devrait être désactivé pour permettre un fonctionnement adéquat.

compatibility

Limitez votre recherche par Intérieur/Extérieur ou par marque

Choisir une option
Sélectionnez vos options

logo
logo

Luminaires eCatalog

Philips has consolidated our luminaire product portfolio to offer a simplified, best in class line with easier and more intuitive access to the full range. This Philips eCatalog will assist you in quickly identifying the ideal replacement product, or to freely search for best product to meet your needs.

Philips a consolidé notre portfolio de luminaires de manière à ce que nous puissions offrir une gamme simplifiée de produits parmi les meilleurs de leur catégorie tout en permettant un accès plus facile et intuitif à l'ensemble. Ce catalogue électronique de Philips est doté d'une application qui vous permettra de sélectionner rapidement le produit de remplacement idéal. Vous pouvez également y chercher librement le meilleur produit qui répondra à vos besoins.


Please select your country / Veuillez choisir votre région :

SiteWise système de gestion d'éclairage de grandes surfaces

Procure tranquilité d'esprit, facilité d'utilisation et efficacité énergétique à votre site.

  • Philips Controls

Information sur la famille

Procure un sentiment de sécurité pour les visiteurs tout en économisant l'énergie, la réponse aux exigences des codes locaux et l'atteinte de vos objectifs d'affaires. Voici SiteWise de Philips, le système de gestion d'éclairage de grandes surfaces complet offrant la technologie de gradation centrale. SiteWise utilise le filage existant ce qui simplifie l'installation et la mise en service. Une interface d'usager intuitive facilite le réglage des horaires de gradation selon les besoin de votre site.


  • SiteWise vous permet de gérer les appliques murales, les bollards, les projecteurs d'illumination et les luminaires installés sur bras avec un simple système de contrôle.

  • SiteWise vous permet d’établir facilement des horaires d’éclairage pour différentes périodes pendant la journée et pour des niveaux d’activité garantissant le sentiment de sécurité

  • SiteWise vous permet de bénéficier d’un délai de récupération de 3 à 4 ans grâce aux économies d’énergie ce qui permet de respecter vos objectifs budgétaires

  • SiteWise est un système simple, prêt à l’emploi, sans aucun filage requis donc qui n’entrave pas le bon déroulement de l’installation. La mise en service est rapide et simple et vous pouvez débuter l’exploitation immédiatement

  • SiteWise offre une interface d’utilisateur intuitive qui facilite le réglage et les mises à jour des horaires pour les utilisateurs selon les besoins spécifiques du site

Télécharger la brochure


Caractéristiques

  • Procure un système de contrôle breveté qui assure des économies énergétiques incrémentales.

  • Offre une interface d'utilisateur intuitive qui est accessible sur le site pour des utilisateurs autorisés à l'aide d'un ordinateur ou d'une tablette.

  • Offre un horaire de gradation basé sur la présence et le temps.

  • Permet de créer jusqu'à 10 horaires préréglés et d'ajouter à votre horaire des scènes d'éclairage pré-établies.

  • Procure l'annulation du capteur de mouvement situé sur chaque luminaire, ou au-dessus des entrées et des sorties.

  • Utilise le filage existant - aucun filage additionnel requis.

  • Répond aux réglementations locales et aux exigences des codes énergétiques.



Détails des produits

Pas toutes les variations de produits sont présentées ci-dessous. Reportez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

  • Voltages

    • 120
    • 277
  • Downlight Types

    • Controls

Accessoires et Contrôleur

produits associés

Les produits associés listés ci-dessous sont compatibles avec un ou plusieurs produits de cette famille. Veuillez vous référez aux feuilles de spécifications pour plus de détails.


Outils

CalcZone

CalcZone Indoor est un outil de calcul selon la cavité zonale (méthode des lumens) conçu pour évaluer le niveau d’éclairement (éclairement lumineux), le nombre de luminaires et la configuration de l’éclairage intérieur pour un simple local ou un bâtiment. CalcZone Outdoor calculera les contours iso et l'éclairement point par point pour plusieurs luminaires ou agencements montés sur poteau. Permettant des mises en page rapides de simples aires de stationnement et autres applications similaires.

En savoir plus

Produits dans cette famille
Certains produits ne sont pas affichés